Publique sus productos
BD6  Commercial Backdraft Damper
BD6  Commercial Backdraft Damper
    Ruskin

    BD6 Commercial Backdraft Damper

    4.0 de 5 estrellas4.0(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    El amortiguador de tiro inverso BD6 es ideal para aplicaciones de servicio pesado que exigen menos de 12 cfm por pie cuadrado de fuga a 0,5" wg. Incluye:

    • Una opción de control de presión estática, que permite el ajuste de campo para mantener presiones estáticas que van hasta 0,25" wg para amortiguadores de hasta 17,3 pies cuadrados y hasta 0,75" wg para amortiguadores de hasta 6 pies cuadrados.
    • Construcción de aluminio resistente a la corrosión.
    • Protección contra la intemperie proporcionada por cuchillas que se superponen al marco

    .

    Especificaciones
    • The BD6 backdraft damper is designed for medium to heavy duty commercial HVAC applications. Vertical mount allows horizontal airflow relief in one direction, but prevents reverse airflow in opposite direction. Air pressure differential opens damper, while gravity closes it. The BD6 conforms with the International Energy Conservation Code (IECC), and ASHRAE 90.1 leakage requirements for non-motorized dampers.

    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-00317-150
    • Familia de productoDampers for Air Ductwork
    • Grupo de productosBackdraft and Pressure Relief Dampers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición2
    Links
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos
    • Número OmniClass23-33 00 00
    • Título OmniClass HVAC Specific Products and Equipment

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos