Publique sus productos
BDR2 Commercial Backdraft Damper
Ruskin

BDR2 Commercial Backdraft Damper

4.4 de 5 estrellas4.4(8 reseñas)
Traducido por Google,

La compuerta trasera redonda BDR2 se desarrolló en respuesta a los requisitos de la industria para una compuerta trasera redonda. Cuenta con:

  • Baja fuga.
  • Fácil de instalar en conductos espirales redondos.
  • Cuchillas especialmente diseñadas con resorte de cierre que aseguran un sellado hermético.
  • Retorno de flujo minimizado a través del amortiguador.
  • Diseño de bisagra de hoja exclusivo de Ruskin sin penetraciones en el marco para permitir la fuga de aire fuera del conducto.
  • Tope integral de hoja enrollada
Especificaciones
  • The BDR2 round backdraft damper was developed in response to industry requirements for a round backdraft damper. It features:

    • Low leakage.
    • Easy to install in round spiral ductwork.
    • Specially designed blades with closing spring insuring a tight seal.
    • Minimized back flow through the damper.
    • Ruskin's exclusive blade hinge design with no frame penetrations to allow air leakage out of the duct.
    • Integral rolled blade stop.
Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-151
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de productosBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos