Publique sus productos
CBD4 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper
Ruskin

CBD4 Commercial Counterbalanced Backdraft Damper

Traducido por Google,
El CBD4 está diseñado para aliviar la gravedad con diferenciales de presión relativamente bajos y flujos de aire de baja velocidad. Cuenta con:
  • Construcción de aluminio extruido.
  • Pesos de contrapeso ajustables que permiten que el amortiguador funcione en el rango de 0,01" a 0,05" wg
.
Especificaciones
  • The CBD4 is designed for gravity relief at relatively low pressure differentials and low velocity airflows. Adjustable counterbalance weights enable the damper to operate in the range of .01 to .05 inches water gage.

Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-153
  • Familia de productoDampers for Air Ductwork
  • Grupo de productosBackdraft and Pressure Relief Dampers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición2
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos