Publique sus productos
ADR Oval Access Doors
Ruskin

ADR Oval Access Doors

Traducido por Google,
Las puertas de acceso ovaladas ADR y ADF para conducto rectangular y redondo están construidas en acero galvanizado. Cuenta con:
  • Perillas sintéticas con inserciones roscadas de metal, que evitan que se rompan las roscas y facilitan el giro, eliminando la necesidad de una llave.
  • Junta de esponja celular adherida permanentemente al interior de la puerta para eliminar fugas.
  • Instalación rápida y fácil.
  • Dos tamaños de puerta para facilitar el almacenamiento (10"x6" y 16"x12")
.
Especificaciones
  • Ruskin ADR and ADF access doors are an inexpensive and trouble-free way to gain access into sheet metal ductwork systems for resetting dampers, cleaning filters, or access for general maintenance. The oval shaped opening permits the back plate or "inner plate" to be easily passed through the duct openings, and the neoprene gasket on the inner plate provides for an absolutely air-tight seal. The large hand knobs insure a quick method to remove and reinstall the door without the use of special tools. The ADR (for round duct work) and ADF (for flat duct work) are available in three sizes, 16" x 12", 10" x 6" and 8" x 4" to accommodate the many different sizes of duct work that are available.

Especificaciones técnicas
  • Referenciard-00317-181
  • Familia de productoAccess Fittings for Air Ductwork
  • Grupo de productosAccess Doors
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2009-09-09
  • Número de edición1
Links
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectHVAC - Conductos

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos