Publique sus productos
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6811DD
Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6811DD
    Ruskin

    Ruskin Aluminum Stationary Drainable Louver ELF6811DD

    Traducido por Google,
    La lumbrera estacionaria de hoja drenable doble ELF6811DD es una lumbrera estacionaria de 6" de profundidad con un ángulo de hoja de 45 grados. Incluye:

    • 44% área libre.
    • Canaletas de drenaje dobles en cada aspa y bajantes en jambas y parteluces para drenar el agua de las persianas y lograr una cascada de agua mínima de aspa a aspa.
    • Montantes ocultos para una apariencia atractiva.
    • Toda la construcción de aluminio para bajo mantenimiento y alta resistencia a la corrosión.
    • Baja caída de presión y baja penetración de agua.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-31
    • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosStationary Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas