Publique sus productos
Ruskin Extruded Aluminum - Adjustable Louver ELC6375X
Ruskin Extruded Aluminum - Adjustable Louver ELC6375X
    Ruskin

    Ruskin Extruded Aluminum - Adjustable Louver ELC6375X

    Traducido por Google,
    La lumbrera ajustable ELC6375X tiene 6" de profundidad y un ángulo de hoja de 37 1/2 grados. Incluye:
    • 54% área libre.
    • Operación de bajo torque y apariencia arquitectónicamente agradable con bajo rendimiento de fugas.
    • Canalón de drenaje en el marco de la cabeza; bajantes en jambas y parteluces para drenar el agua de la persiana para una cascada de agua mínima de hoja a hoja.
    • Articulación de hoja oculta que está protegida de la exposición a la intemperie y reduce la profundidad de instalación requerida.
    • Sellos de jamba que brindan un cierre hermético entre la hoja y el marco.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-37
    • Familia de productoExterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosCombination Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas