Publique sus productos
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM6375D
Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM6375D
    Ruskin

    Ruskin Steel Drainable Adjustable Louver LM6375D

    Traducido por Google,
    La persiana ajustable LM6375D tiene 6" de profundidad y un ángulo de hoja de 37,5 grados cuando está abierta. Incluye:
    • 52% de área libre (tamaño de 4' x 4')
    • Las hojas pueden estar cerradas para protección contra la intemperie
    • Construcción robusta de acero galvanizado para una larga vida útil
    • Cojinetes de acero inoxidable y varillaje oculto para un funcionamiento suave
    Especificaciones técnicas
    • Referenciard-75
    • Familia de productoExterior Louvers and Grilles
    • Grupo de productosAdjustable Louvers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2009-09-09
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas