Publique sus productos
Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME6325D
Ruskin

Wind-Driven Rain Resistant Stationary Louver EME6325D

Traducido por Google,

El EME6325D está aprobado por Miami Dade y Florida. Esta persiana vertical de 6" de profundidad pasó la prueba de lluvia impulsada por el viento TAS-100A sin amortiguador ni conducto inclinado en la parte trasera. Cuenta con:

AMCA 540 (Mejorado) y AMCA 550 lumbrera listada con la Asociación de Control y Movimiento de Aire
Probado según los siguientes protocolos de prueba del condado de Miami Dade/FBC
Prueba de lluvia impulsada por el viento TAS-100A
Prueba de impacto de misiles grandes TAS-201
TAS-202 Presión estática uniforme
Prueba de presión cíclica TAS-203
Miami DADE NOA #20-1201.04
Aprobado para ubicaciones de hasta 33 pies sobre el nivel del suelo para ubicaciones de habitaciones "secas".
Certificado AMCA Clase A 99.9% de relación efectiva Rendimiento de lluvia impulsada por el viento a 29 mph y 50 mph.
Penetración de aire y agua certificada por AMCA.
Instalación de ángulo de clip de aluminio.

Especificaciones
  • The EME6325D is Miami Dade and Florida approved.  This 6" deep vertical louver passed the TAS-100A wind driven rain test without a damper or sloped duct at rear.  It features:

    • AMCA 540 (Enhanced) and AMCA 550 listed louver with the Air Movement and Control Association
    • Tested to the following FBC/Miami Dade County Test protocols
    • TAS-100A Wind Driven Rain Test
    • TAS-201 Large Missile Impact Test
    • TAS-202 Uniform Static pressure 
    • TAS-203 Cyclic Pressure Test
    • Miami DADE NOA #20-1201.04
    •  Approved for locations up to 33 ft. above grade for "dry" room locations.
    • AMCA Certified Class A 99.9% effective ratio wind driven rain performance at both 29 mph and 50 mph.
    • AMCA Certified Air and Water Penetration.
    • Aluminum clip angle installation.

Especificaciones técnicas
  • Referenciaruskin-007
  • Familia de productoFixed Exterior Louvers and Grilles
  • Grupo de productosHurricane Louvers
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2011-12-01
  • Número de edición1
Links
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Persianas