Publique sus productos
BISAGRA ÁEREA 30-32M
RYOBI

BISAGRA ÁEREA 30-32M

Artículo No. SKU1006 Centro pivotado, aplicable a sigle y doble acción Puerta Aplicable: Aluminio, Acero, Acero Inoxidable, Madera Primer Ajuste De Velocidad, Segundo Ajuste De Velocidad Ajuste de la posición de puerta cerrada mediante tornillo Ajuste de la posición paralela de la puerta mediante tornillo
Especificaciones
  • Peso Máximo: 110kg
    Ancho Máximo (Interior): 1,050mm
    Ancho Máximo (Exterior): 900mm
    Ángulo Apertura Máximo: 90°
    Ángulo De Retención: 90°

    Durabilidad: : 1,000,000 ciclos
    Tensión De Primavera: Medio
    Ajuste De Posición De Cierre: Sí
    Ajuste de espacio libre:Sí


Especificaciones técnicas
  • Referencia30-32M
  • Familia de productoDOOR CLOSER
  • Grupo de productosOVERHEAD CONCEALED DOOR CLOSER
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)94
  • Ancho (mm)329
  • Profundidad (mm)38
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enJapón
  • Fabricado enTaiwán
  • Peso Neto (kg)5.87
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas