Publique sus productos
BISAGRA DE PISO S-202YKS
RYOBI

BISAGRA DE PISO S-202YKS

Artículo No. SKU1003 Tamaño 2 Divido De Centro en Acción Doble Puerta aplicable: Aluminio, Acero, Acero Inoxidable, Madera Primer Ajuste De Velocidad, Segundo Ajuste De Velocidad Posición De Espacio Libre De Puerta Ajustable Por Posición De Cuerpo: Vertical 7mm Posición De Espacio Libre De Puerta Ajustable Por Pivote Superior: Vertical ±10mm Posición De Cierre De Puerta Ajustable Por Posición Del Cuerpo: Lateral 10mm Posición De Cierre De Puerta Ajustable Por Posición Del Cuerpo: Altura 10mm
Especificaciones
  • Peso Máximo: 130kg
    Ancho Máximo: 950mm
    Altura Máxima:2,100mm
    Ángulo Apertura Máximo: 113°
    Ángulo De Retención: 90°
    Función De Backcheck: No
    Función De espera en abierto: No
    Ajuste De Posición De Altura: Sí
    Ajuste De Posición De Cierre por Posición De Cuerpo: Sí

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS-202YKS
  • Familia de productoDOOR CLOSER
  • Grupo de productosFLOOR HINGE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)54.5
  • Ancho (mm)284
  • Profundidad (mm)130
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enJapón
  • Fabricado enTaiwán
  • Peso Neto (kg)5.86
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas