Publique sus productos
BISAGRA DE PISO S-500VK
RYOBI

BISAGRA DE PISO S-500VK

Artículo No. SKU10191200 Divido De Centro en Acción Doble Puerta Aplicable: Aluminio, Acero, Acero Inoxidable, Madera Primer Ajuste De Velocidad, Segundo Ajuste De Velocidad Posición De Espacio Libre De Puerta Ajustable Por Posición De Cuerpo: Vertical 10mm Posición De Cierre De Puerta Ajustable Por Posición Del Cuerpo: Lateral 10mm Posición De Espacio Libre De Puerta Ajustable Por Posición De Cuerpo: Altura 4mm La Función De Ajuste De Altura Se Agrega Mediante El Eje Intercambiable (Máx.50 mm extendido) Backcheck Bloquea La Apertura De La Puerta Entre 65 y 90 Grados Spring Power Ajustable Según El Peso y el ancho de la puerta EN1 a EN4. (El tamaño predeterminado de fábrica es 3)
Especificaciones
  • Peso Máximo: 120kg Ancho Máximo: 1,100mm Ángulo Apertura Máximo: 175° Ángulo De Retención: 90° Función De Backcheck: Sí Función De espera en abierto: No Ajuste De Posición De Cierre: Sí Ajuste De Posición De Altura: Sí Poder De Cierre Ajustable: Sí
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaS-500VK
  • Familia de productoDOOR CLOSER
  • Grupo de productosFLOOR HINGE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-02-25
  • Número de edición1
  • Altura (mm)50
  • Ancho (mm)275
  • Profundidad (mm)82
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enJapón
  • Fabricado enTaiwán
  • Peso Neto (kg)8.68
Clasificación
  • Categoría BIMobjectPuertas - Mecanismos para puertas