Publique sus productos
Ryterna r40
Ryterna r40
Ryterna r40
    Ryterna

    Ryterna r40

    Traducido por Google,
    El sistema de riel del modelo de puerta de garaje R40 viene completamente preensamblado con resortes de tensión, cables y accesorios. La puerta con herrajes tipo R40 es muy fácil y rápida de colocar. Sistema duradero y fiable: ajuste y olvídese. Certificado según EN 13241-1 especificaciones técnicas Características de seguridad según EN 13241 Las puertas están probadas y cumplen la norma CE 89/107/EC. Rodillos con cojinetes de bolas, sistema de orugas seguro, marco reforzado con protección para los dedos, paneles antipinzamiento, por fuera y por dentro.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaR40010100
    • Familia de productoGarage doors
    • Grupo de productosHardware Type 40
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-07-11
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas de garaje
    • Clasificación IFC Puerta
    • Nombre UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715