Publique sus productos
ToLEDo
RZB

ToLEDo

4.4 de 5 estrellas4.4(15 reseñas)
Traducido por Google,
Serie: Toledo Downlight de empotrar Redondo. Carcasa: plástico (policarbonato), resistente a los rayos UV. Anillo del bisel: aluminio fundido a presión, con recubrimiento de polvo Difusor de plástico (policarbonato resistente a los rayos UV) opal, resistente a los golpes. Función multicolor: temperatura de color variable mediante elemento de conmutación trasero. Elección de 3000 K o 4000 K. Ajuste de fábrica a 4000 K. Instalación sin herramientas gracias al sistema de fijación por resorte. Equipo de control en caja separada con cable de conexión. Apto para cableado pasante. Color: blanco Diámetro: 225 mm Altura: 4 mm Diámetro hueco: 200 mm Altura de empotrar: 140 mm Luminaria: altura de empotrar: 98 mm Lámpara: LED Índice de reproducción cromática (CRI):80 Potencia del sistema 1: 23 W Flujo luminoso nominal 1: 2700 lm Evaluación del deslumbramiento UGR (4H 8H) 1: 28,3 Temperatura de color 1: 4000 K Eficacia de la luminaria 1: 118 lm/W Potencia del sistema 2: 23 W Flujo luminoso nominal 2: 2500 lm Evaluación del deslumbramiento UGR (4H 8H) 2: 28,0 Temperatura de color 2: 3000 K Eficacia luminaria 2: 109 lm/W Equipo de control: Convertidor, regulable, DALI Clase de Protección: II Tipo de Protección: IP 20, IP 44
Especificaciones técnicas
  • Referencia901701-002-76
  • Familia de productoInterior luminaire
  • Grupo de productosRecessed downlights
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-16
  • Número de edición1
  • Altura (mm)225
  • Ancho (mm)225
  • Profundidad (mm)4
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioPlastico
  • Diseñado enAlemania
  • Peso Neto (kg)0.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
  • Clasificación IFC Lámpara
  • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Descripción Uniclass 2015Lamps
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
  • Número OmniClass23-35 45 15
  • Título OmniClass Lamps

Disponibilidad en regiones

Europa
Åland
Albania
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Bielorrusia
Bosnia-Herzegovina
Bulgaria
Chipre
Ciudad del Vaticano
Croacia
Dinamarca
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estonia
Finlandia
Francia
Gibraltar
Grecia
Guernsey
Hungría
Irlanda
Isla de Man
Islandia
Islas Faroe
Italia
Jersey
Letonia
Liechtenstein
Lituania
Luxemburgo
Macedonia del Norte
Malta
Moldavia
Mónaco
Montenegro
Noruega
Países Bajos
Polonia
Portugal
Reino Unido
República Checa
Rumanía
Rusia
San Marino
Serbia
Suecia
Suiza
Svalbard y Jan Mayen
Ucrania