Publique sus productos
Bicycle roof HANNAH console roof with glass roof (picture shows two roofs) - HAN112G
Bicycle roof HANNAH console roof with glass roof (picture shows two roofs) - HAN112G
Bicycle roof HANNAH console roof with glass roof (picture shows two roofs) - HAN112G

    Bicycle roof HANNAH console roof with glass roof (picture shows two roofs) - HAN112G

    Traducido por Google,

    HANNAH es una serie de amplios refugios para bicicletas que no solo ofrecen una excelente protección contra la intemperie, sino que también aportan un toque distintivo y elegante a los entornos urbanos. Su diseño modular permite configurar el refugio con uno o más módulos de cualquier longitud. (La imagen del producto muestra HANNAH con dos módulos).

    HANNAH ofrece la posibilidad de sustituir y complementar fácilmente con diferentes paneles de techo y elementos de pared, lo que facilita su adaptación y ampliación según las necesidades. HANNAH está disponible en distintas variantes, incluyendo techos a dos aguas y techos de púlpito, y la opción de elegir paredes de vidrio, madera o metal expandido.

    Este producto de fabricación sueca no solo cuenta con la certificación CE, sino que también está dimensionado para soportar las cargas de nieve y viento propias de los países nórdicos. Su robusta construcción en acero galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo garantiza una larga vida útil y un excelente acabado.

    HANNAH es también una opción respetuosa con el medio ambiente, ya que permite cubrir el tejado con sedum, lo que no solo crea un entorno más verde, sino que también contribuye a la gestión de las aguas pluviales.

    Con una capacidad de carga de nieve de hasta 300 kg/m2 y diferentes configuraciones para el número de plazas para bicicletas, HANNAH es la opción óptima para aparcamientos de bicicletas grandes y pequeños.

    Especificaciones
    • Product name: Bicycle roof HANNAH console roof with glass roof (picture shows two roofs)

      Designer: Lundberg Design

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Properties

      • Modular
      • Can be equipped with lighting
      • Snow load 300 kg

      Material

      • Glass, tempered
      • Steel, hot-dip galvanized

      Anchoring: Bolting

      Depth: 3460mm

      Height: 2690mm

    Especificaciones técnicas
    • Referenciabicycle-roof-hannah-console-roof-with-glass-roof-picture-shows-two-roofs-han112g
    • Familia de productoHANNAH
    • Grupo de productosOutdoor Furniture
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText