HANNAH Single conserva el mismo lenguaje de diseño generoso y la sólida seguridad que caracterizan a la serie, y lo perfecciona para ofrecer una solución aún más flexible, elegante y fácil de instalar. Su nueva pata única abre un abanico de posibilidades en espacios reducidos, pasillos o donde un diseño tradicional de dos patas resultaría demasiado imponente.
Gracias a su diseño modular, HANNAH Singel puede construirse como una unidad independiente o conectarse mediante varios módulos para crear filas más largas y continuas de aparcamientos para bicicletas. Su construcción estilizada le confiere una apariencia elegante que realza los entornos urbanos sin dominarlos.
(La imagen del producto muestra el modelo HANNAH Singel con dos módulos.)
La estructura, de fabricación sueca, cuenta con certificación CE y está dimensionada para las condiciones invernales nórdicas. El acero galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo garantiza una larga vida útil y un acabado elegante y duradero. Para proyectos con un alto nivel de sostenibilidad, existe la opción de cubrir el tejado con sedum, un paso sencillo hacia ciudades más verdes y resilientes, y una mejor gestión de las aguas pluviales.
Con una capacidad de carga de nieve de hasta 300 kg/m², HANNAH Singel ofrece la misma robustez que otros modelos de la serie, pero en un formato más discreto. Una opción segura, estética y bien pensada para aparcamientos de bicicletas, tanto pequeños como grandes, donde cada detalle cuenta.
Disponibilidad en regiones
| Europa |
|---|
Alemania |
Bélgica |
Dinamarca |
Finlandia |
Francia |
Noruega |
Polonia |
Reino Unido |
Suecia |