Publique sus productos
Wastebasket TACK 60 L with ashtray - TAC621
Wastebasket TACK 60 L with ashtray - TAC621
Wastebasket TACK 60 L with ashtray - TAC621
Wastebasket TACK 60 L with ashtray - TAC621

    Wastebasket TACK 60 L with ashtray - TAC621

    Traducido por Google,

    Los contenedores de basura TACK son una solución espaciosa y fiable para la gestión de residuos en espacios públicos al aire libre. Con un diseño bien pensado que combina funcionalidad y materiales sostenibles, TACK contribuye a la reducción de residuos y al aumento del reciclaje, un paso más hacia una sociedad más limpia.

    Diseño bien pensado para un manejo sencillo.
    La robusta construcción del contenedor proporciona estabilidad y una larga vida útil, mientras que la puerta ergonómica de apertura lateral facilita el vaciado de forma sencilla y sin esfuerzo. Elija una bolsa de basura o un contenedor interior y adáptelo a las necesidades del lugar. Se incluyen etiquetas adhesivas claras para facilitar la correcta separación de los residuos.

    La tapa está diseñada para evitar que se coloquen objetos encima y se arroje basura al interior del contenedor. Además, protege contra las aves y el acceso no deseado al interior. Para mayor funcionalidad, existen variantes con cenicero integrado en la tapa, ideales para entornos donde se fuma.

    Complementar con otras fracciones
    La gama de productos también incluye la letrina para perros DOGGE, así como el contenedor de residuos TACK de 125 litros. Todos los contenedores de la serie TACK se pueden combinar para ofrecer una solución integral de separación de residuos en parques y otros espacios públicos.

    Especificaciones
    • Product name: Wastebasket TACK 60 L with ashtray

      Designer: Saferoad Citylife

      Manufacturer: Saferoad Citylife

      Features

      • Lockable door
      • With ashtray

      Material

      • Steel, hot-dip galvanized
      • Steel, hot-dip galvanized and powder coated

      Anchoring: Freestanding (can be bolted)

      Width: 340mm

      Depth: 340mm

      Height: 985mm

      Volume: 60 l

    Especificaciones técnicas
    • Referenciawastebasket-tack-60-l-with-ashtray-tac621
    • Familia de productoLitter Bins
    • Grupo de productosTACK
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-09-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Basuras, reciclaje

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Alemania
    Bélgica
    Dinamarca
    Finlandia
    Francia
    Noruega
    Polonia
    Reino Unido
    Suecia