Publique sus productos
Accu-Fit Architectual Railing
Accu-Fit Architectual Railing
Accu-Fit Architectual Railing
Accu-Fit Architectual Railing
Accu-Fit Architectual Railing

    Accu-Fit Architectual Railing

    Traducido por Google,

    Los sistemas de barandas móviles Accu-Fit representan la próxima generación de barandas de protección contra caídas que combinan seguridad sin igual, facilidad de instalación y cumplimiento de OSHA con un estilo distintivo y atractivo que no solo complementa la arquitectura del edificio, sino que también satisfará el ojo más exigente de los clientes y el público en general. El sistema de barandas móviles Accu-Fit ofrece a los clientes un estilo exclusivo, líneas de visión limpias, construcción resistente y una mayor flexibilidad para sortear obstáculos en el techo, todo en un diseño independiente no penetrante que no compromete la membrana del techo.

    ¿Qué hace que el sistema de barandas Accu-Fit sea diferente? Para empezar, las líneas de visión se mejoran considerablemente con los miembros de barandales horizontales que se empalman para formar un perfil de barandilla continuo en toda la instalación. Esto da la apariencia de que el sistema de barandillas es una parte integral de la arquitectura del edificio. Accu-Fit también le brinda tres opciones de puntales verticales que soportan las barandas horizontales, cada una con su propio diseño único para mejorar aún más la apariencia general de la instalación terminada. Agregue a eso una construcción resistente con tubería galvanizada cédula 40 de 1 ¼” en todas partes, para brindar una durabilidad robusta muy por encima de los requisitos estándar. Y finalmente, su instalación de Accu-Fit no estará completa hasta que seleccione entre una amplia gama de acabados de pintura en polvo RAL para que coincida con la fachada de su edificio o la imagen de su marca.

    Mire el sistema Accu-Fit Mobile GuardRail y vea si está listo para la próxima generación de barandas de protección contra caídas que ofrecen un estándar más alto de forma, función y estilo.

    Especificaciones
    • • 1.25" Galvanized Schedule 40 Steel Pipe (std.)

      • 1.5" Galvanized Schedule 40 Steel Pipe (opt.)

      • Structural pipe fittings secure all railing joints

      • Galvanized cast steel base plates 104 lbs with rubber pads on base

      • Meets OSHA standards 29 CFR 1910.29 & 1926.502 for fall protection

      • Non-penetrating, free-standing design - no holes in building envelope

      • Stanchion spacing 10' typical x 42" tall

      • Easily configures for a variety of rooftop obstacles with cut on-site flexibility

      • Custom colors over galvanized finish available to match building facades

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAccu-Fit-Architectual-Railing
    • Familia de productoGuardrail Systems , Fall Protection
    • Grupo de productosNon‑Penetrating Mobile Guardrail Systems , Architectural Profile
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)42
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing