Publique sus productos
Accu-Fit Railing for Metal Roofs
Accu-Fit Railing for Metal Roofs
Accu-Fit Railing for Metal Roofs

    Accu-Fit Railing for Metal Roofs

    4.3 de 5 estrellas4.3(6 reseñas)
    Traducido por Google,

    Los sistemas de barandas Accu-Fit para techos de metal representan la próxima generación de barandas de protección contra caídas que combinan una seguridad incomparable, una fácil instalación y el cumplimiento de OSHA con un estilo distintivo y un atractivo que no solo complementa la arquitectura del edificio, sino que también satisfará el ojo más exigente de los clientes y el público en general. . Los techos de metal que alguna vez se pensó que eran imposibles de proteger ahora son posibles con el sistema de barandas Accu-Fit. Ofrecemos 3 opciones para techos de paneles metálicos. Pasamanos con costura alzada que se sujetan a las nervaduras verticales del panel del techo sin perforar el panel del techo. Barandas de panel R que se remachan en el panel del techo y barandas corrugadas que se atornillan en el panel y el sustrato.

    ¿Qué hace que el sistema de barandas Accu-Fit sea diferente? Para empezar, las líneas de visión se mejoran considerablemente con los miembros de barandales horizontales que se empalman para formar un perfil de barandilla continuo en toda la instalación. Esto da la apariencia de que el sistema de barandillas es una parte integral de la arquitectura del edificio. Accu-Fit para techos de metal le ofrece dos opciones de puntales verticales que sostienen las barandas horizontales, cada una con su propio diseño único para mejorar aún más la apariencia general de la instalación terminada. Agregue a eso una construcción resistente con tubería galvanizada cédula 40 de 1 ¼” en todas partes, para brindar una durabilidad robusta muy por encima de los requisitos estándar.

    Considere el sistema Accu-Fit GuardRail para techos de metal para la próxima generación de barandas de protección contra caídas que ofrecen un estándar más alto de forma, función y estilo.

    Especificaciones
    • • 1.25" Galvanized Schedule 40 Steel Pipe (std.)

      • Structural pipe fittings secure all railing joints

      • Galvanized steel base plates for each style of metal roof; Standing Seam, R-Panel or Corrugated Panel

      • Meets OSHA standards 29 CFR 1910.29 & 1926.502 for fall protection

      • Stanchion spacing 10' typical x 42" tall

      • Easily configures for a variety of rooftop obstacles with cut on-site flexibility

      • Custom colors over galvanized finish available to match building facades

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAccu-Fit-Railing-for-Metal-Roofs
    • Familia de productoGuardrail Systems , Fall Protection
    • Grupo de productosMetal Roof Compression‑Fit Guardrail Systems
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)42
    Información relacionada
    • Material principalAcero Galvanizado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing