Publique sus productos
Mobile Rail Railing Section
Mobile Rail Railing Section
Mobile Rail Railing Section
Mobile Rail Railing Section

    Mobile Rail Railing Section

    Traducido por Google,

    Las secciones de la barandilla de seguridad móvil SRC 360 se utilizan junto con las placas base portátiles de hierro fundido. La sección de la barandilla puede girar 360 grados dentro de la base para permitir la máxima maniobrabilidad alrededor de las obstrucciones o bloquearse en línea recta para recorridos largos y rectos. La barandilla se colocará 42" por encima de la superficie para caminar, proporcionando una barrera de protección contra caídas que cumple con OSHA entre el trabajador y el peligro de caída.

    Fabricado con tubería de acero de 1 5/8" de alta resistencia: lo suficientemente fuerte para cumplir o superar todos los estándares aplicables de OSHA, pero lo suficientemente liviano como para levantarlo y reposicionarlo fácilmente si es necesario. Disponible en longitudes de 2' a 10' o tamaños personalizados según sea necesario .

    El acabado galvanizado por inmersión en caliente para trabajo pesado está fácilmente disponible para una durabilidad a largo plazo en entornos adversos. También está disponible el acabado amarillo de seguridad con recubrimiento en polvo, con una amplia gama de opciones de color RAL para una apariencia personalizada. Para obtener el mayor grado de protección, considere la opción de "recubrimiento en polvo sobre galvanizado". Este revestimiento de doble proceso proporciona uno de los acabados más duraderos disponibles.

    Especificaciones
    • Advantages of SRC 360 Mobile Railings:

      • Meets and exceeds OSHA regulations for fall protection. Tested and independently certified to be in accordance with OSHA fall protection for guardrail regulations, sections 1910.23 & 1926.500 1926.503.
      • Simple installation — pre-fabricated railing sections means no custom fabrication of guard rails.
      • Railing will be 42" tall in the base. Railing length is available in 1-foot increments ranging from 2 feet to 10 feet, measured to the center of each leg.
      • Highly effective as hazard barriers. Commonly used for rooftop fall protection for equipment right next to the roof edge.

      Other Features of Our Safety Rail and Guardrail Systems:

      • American Welding Society certified welders ensure the highest standard of quality construction.
      • Powder-coated safety yellow for visibility and high corrosion resistance.
      • Custom colors and galvanizing available.
      • Custom designs and engineering available.

      OSHA citations for lack of fall protection are significant, but ultimately nothing compared to the human and financial cost of a workplace fall fatality. Let Safety Rail Company assist you in your fall protection planning.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMobile-Rail-Railing-Section
    • Familia de productoGuardrail Systems , Fall Protection
    • Grupo de productosModular Mobile Guardrail Sections
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)42
    • Ancho (pulgadas)120
    • Profundidad (pulgadas)2
    Información relacionada
    • Material principalAcero recubierto de partículas
    • Material secundarioGalvanizado por inmersión
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    • Peso Neto (kg)30
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing