Publique sus productos
Parapet Wall Mobile Railing system

Parapet Wall Mobile Railing system

Traducido por Google,
  • Las abrazaderas de parapeto son una solución ideal para la instalación temporal o permanente de rieles de seguridad en techos comerciales que tienen una pared de parapeto. A menudo, los clientes no quieren usar sistemas de barandas móviles cuando tienen un parapeto. Estas barandas con abrazadera proporcionan un perfil de barandilla de nivel constante cuando se montan en la pared del parapeto. No se requiere penetración en la pared. La baranda se puede cortar a la medida en el campo o se puede pedir por adelantado de fábrica proporcionando la altura de la pared. Una vez instaladas, las barandillas estarán 42" por encima de la superficie para caminar del techo.
  • 3 tamaños de abrazaderas galvanizadas con almohadillas de protección a elegir: 1-6", 6-12" y 12-24"
  • Llave de 1 1/4" para acoplar, no se requiere taladrar.
  • Una solución de protección contra caídas simple y segura.
  • Cumple con OSHA.

El sistema de barandas con abrazaderas para pared de parapeto SRC es un sistema pasivo de protección contra caídas que cumple con OSHA. El sistema de barandas con abrazaderas para pared de parapeto SRC está diseñado para sujetarse a una pared de parapeto estructuralmente sólida para evitar que los trabajadores estén expuestos a un peligro de caída por el borde de ataque. Nuestras secciones de barandas simplemente se deslizan en la abrazadera del parapeto y se ajustan a la altura adecuada de 42" por encima de la superficie para caminar.

Especificaciones
  • Advantages of SRC Parapet Clamp-On Railing System

    • Meets and exceeds OSHA regulations for fall protection. Tested and independently certified to be in accordance with OSHA fall protection for guardrail regulations, sections 1910.29 & 1926.500–1926.503.
    • Simple installation — pre-fabricated railing sections means no custom fabrication of guard rails.

    Other Features of Our Safety Rail and Guardrail Systems

    • Simple & inexpensive self-closing safety gates or manual closing safety gates available.
    • American Welding Society certified welders ensure the highest standard of quality construction.
    • Powder-coated safety yellow for visibility and high corrosion resistance.
    • Custom colors and galvanizing available.
    • Custom designs and engineering available.

    OSHA citations for lack of fall protection are significant, but ultimately nothing compared to the human and financial cost of a workplace fall fatality. Let Safety Rail Company assist you in your fall protection planning.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaParapet-Wall-Mobile-Railing-system
  • Familia de productoGuardrail Systems , Fall Protection
  • Grupo de productosParapet‑Mounted Mobile Guardrail Systems
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-12-13
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero recubierto de partículas
  • Material secundarioAcero Galvanizado
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
  • Clasificación IFC Barandilla
  • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Railings
  • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
  • Título OmniClass Railing