Publique sus productos
Permanent Warning Line System
Permanent Warning Line System

    Permanent Warning Line System

    Traducido por Google,

    EnduraLine Mobile es nuestro sistema de línea de advertencia más sólido hasta el momento para la demarcación permanente de áreas peligrosas. Las placas base de hierro fundido, los puntales de acero y el cable galvanizado recubierto de plástico con banderines de aluminio significan que el sistema de línea de advertencia EnduraLine está diseñado para una exposición prolongada a los elementos.

    Una de las aplicaciones más comunes del sistema EnduraLine es instalarlo a 15 pies del borde del techo. Esto mantiene a los trabajadores a 15 pies de distancia del riesgo de caída. Si se acerca más al borde del techo, tendrá que instalar dispositivos de protección contra caídas, como el sistema de barandas de seguridad móviles SRC 360. Cuando tenga que cubrir grandes áreas de techo, una combinación de líneas de advertencia EnduraLine y barandales de seguridad móviles SRC 360 proporcionará una solución integral de protección contra caídas para su techo.

    El requisito mínimo de OSHA para la línea de advertencia es que se coloquen a 15 pies o más de un borde delantero. Más cerca del borde delantero, y se deben proporcionar barandas de protección contra caídas u otros dispositivos de protección contra caídas. EnduraLine, combinado con nuestro SRC 360 Mobile Rail, responde a ambos requisitos y proporciona una solución de protección perimetral completa, integral y que cumple con OSHA.



    Especificaciones
    • • Enduraline Warning Lines provide a visual warning of fall hazard. They are not fall protection simply a visual warning.

      • Meets OSHA 1910.29 & 1926.502

      • Stanchions are 39" tall and typically placed at 25' apart.

      • Flagged line is 1/8" galvanized wire rope with plastic coating exceeds 500 lb. tensile strength with pennants placed every 6' apart.

      • Integrates with SRC360 Mobile Railing System to form a complete enclosure on roof

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaPermanent-Warning-Line-System
    • Familia de productoRoof Safety Systems
    • Grupo de productosPermanent Warning Line Systems , OSHA‑Compliant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-12-13
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)39
    Información relacionada
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Barandillas
    • Clasificación IFC Barandilla
    • Número OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Título OmniClass Railing