Publique sus productos
GPX® BUILDERS SERIES TEMPERATURE RISE Doors
GPX® BUILDERS SERIES TEMPERATURE RISE Doors

    GPX® BUILDERS SERIES TEMPERATURE RISE Doors

    Traducido por Google,

    Puertas con aumento de temperatura de 60 a 90 minutos

    • Puertas con visión completa de 60 a 90 minutos y aumento de temperatura con una altura máxima de puerta de 10 pies (las más grandes de la industria). Acristaladas con SuperLite® II-XL 60, SuperLite® II-XL 90 y SuperLite® II-XL IGU transparente contra incendios. acristalamiento resistivo.
    • Se integra fácilmente con el sistema de pared resistente al fuego GPX® Architectural Series para un montaje completo de pared y puerta resistente al fuego de 1 a 2 horas.
    • El perfil de puerta estándar incluye riel de 6 pulgadas y marco de 2 pulgadas. El perfil de puerta estrecha incluye un riel de 3-3/4 pulgadas y un marco de 1-1/8 pulgadas. Ambos incluyen un riel inferior de 10 pulgadas que cumple con la ADA (se puede modificar con la aprobación de la AHJ).
    • Se puede utilizar en aplicaciones interiores y exteriores.
    • Disponible con acabados de fluoropolímero de alto rendimiento de PPG u otros acabados personalizados, incluido el revestimiento de acero inoxidable o el revestimiento de aluminio.
    • Elegible para cumplir con UL 1784 para conjuntos de control de tiro y humo cuando se usa con una junta de Categoría H. Clic aquí para saber más.
    • Listado y etiquetado por UL e Intertek.
    • Garantía limitada estándar de 5 años.
    • Fabricado en Estados Unidos para tiempos de entrega rápidos y precios competitivos.


    Especificaciones
    • Fire Rating

      60-90 minute temperature rise doors
      Meets 450° F temperature rise criteria for 30 minutes

      Application

      Doors

      Finishes

      High performance paint by PPG, or other custom finishes including stainless steel clad or aluminum clad

      Door Profile

      6 in. rail and 2 in. standard frame
      3-3/4 in. rail and 1-1/8 in. narrow frame

      Door Depth

      4 in. minimum

      Door Thickness

      2-1/2 in. - 3 in.

      Bottom Rail10 in. (254 mm) ADA compliant*
      Bottom rail can be modified with AHJ approval

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGPX_BUILDERS_SERIES_TEMPERATURE_RISE_Doors
    • Familia de productoGPX Builders Series Temperature Rise
    • Grupo de productosDoors
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-01-31
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioVidrio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts