FireKing® Modelo 630
Estas puertas enrollables de acero resistentes al fuego ofrecen una protección superior dondequiera que se requiera una puerta cortafuegos homologada. Las aplicaciones comunes incluyen fábricas, almacenes, molinos, centros de distribución y estacionamientos. Hay puertas cortafuegos personalizadas disponibles para las aberturas de los transportadores. Estas puertas cuentan con eslabones fusibles montados en ambos lados de la pared que se separan para cerrar automáticamente la puerta. UL recomienda un cartucho fusible de 165 °F (74 °C) para condiciones ambientales de 100 °F (38 °C) o menos, o un cartucho fusible de 212 °F (100 °C) para condiciones ambientales superiores a 100 °F (38 °C).
Se encuentran disponibles características adicionales de seguridad y protección, que incluyen: dispositivo de disparo retardado Fire Sentinel®, luces de visión FireLite®, detectores de humo, bocinas y luces estroboscópicas.
Los objetos BIM son para referencia general y no deben usarse para obtener información exacta sobre la construcción. Comuníquese con un distribuidor de puertas basculantes cuando necesite las dimensiones exactas.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |