Publique sus productos
GPX® HURRICANE Doors and Walls

GPX® HURRICANE Doors and Walls

Traducido por Google,

Puertas con clasificación de huracanes resistentes al fuego de 60 a 90 minutos y
Paredes, ventanas/aberturas con clasificación de huracanes resistentes al fuego de 45 a 120 minutos

  • GPX® Hurricane System es un sistema de marcos de puertas y paredes revestidos de aluminio resistente al fuego de 45 a 120 minutos.
  • Tiene números de aprobación de producto de Florida para ventana/pared fija (16382), puertas individuales y de par (16888) y cumple con los requisitos de prueba de la zona de huracanes de alta velocidad (HVHZ).
  • Disponible con la aprobación del Departamento de Seguros de Texas para muros cortina y escaparates (CWSF-50) y puertas con bisagras (DR-789) y certificaciones UL.
  • Capaz de acristalamiento de piso a techo y de pared a pared.
  • Garantía limitada estándar de 5 años.
  • Fabricado en Estados Unidos para tiempos de entrega rápidos y precios competitivos.
Especificaciones
  • Frame Weight

    Approx. 12 lbs. / lineal ft.

    Fire Rating

    45-120 minutes with hose stream

    Glass Make-up

    SuperLIte® II-XL with 9/16 in. DuPont Sentry Plus Laminated Glass

    Application

    Walls, Windows/Openings, Doors

    Door Frame Profile

    5 in. vertical stile
    5 in. head

    Wall Frame Profile

    3 in. at the perimeter
    5 in. at the intermediate

    Bottom Rail

    10 in. (254 mm) ADA compliant*
    *Bottom rail can be modified with AHJ approval

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGPX_HURRICANE_Doors_and_Walls
  • Familia de productoGPX® HURRICANE
  • Grupo de productosDoors and Walls
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-01-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioVidrio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire-Rated Aluminum-Framed Entrances and Storefronts