Publique sus productos
GPX SuperLite II - 90 Minute Fire Resistive Door

GPX SuperLite II - 90 Minute Fire Resistive Door

Traducido por Google,
Conjunto de pared transparente resistente al fuego que cumple con las normas ASTM E-119 y ANSI/UL 263, soportando chorro de manguera hasta por 2 horas. Tamaño máximo del panel: 6975 pulgadas cuadradas, sin exceder las 116 ¼ pulgadas de alto o ancho. Objeto BIM alojado en Autodesk® Seek. Publicado por cortesía de BIMobject®.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGPX_superlite_2
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de productosFire protective
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2014-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Nombre UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 88 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire-Resistant Glazing