Sistema de marcos con aumento de temperatura de 60 a 90 minutos, disponible en múltiples perfiles.
Marcos disponibles en acabados estándar y personalizados, incluyendo acabados de fluoropolímero de alto rendimiento de PPG, anodizado transparente, anodizado bronce, anodizado negro, Decoral®, cualquier tipo de chapa de madera, metal ornamental y más.
Puertas con aislamiento térmico para muros y ventanas de la serie arquitectónica GPX
Puertas simples y dobles con sistema de pared/ventana de la serie arquitectónica GPX, con aumento de temperatura de 60 a 90 minutos, probadas según la norma ASTM E-119, que limita el aumento de temperatura a 250 °F por encima de la temperatura ambiente en el lado no resistente al fuego.
Probado según la norma NFPA 252, Pruebas de fuego para conjuntos de puertas.