Sistema de marcos revestidos de aluminio, resistentes al fuego de 60 a 120 minutos, para tramos de vidrio de varios pisos, probado según la norma ASTM E-119, que limita el aumento de temperatura a 250 °F por encima de la temperatura ambiente en el lado no expuesto al fuego.
Ideal para zonas limítrofes con propiedades y situaciones de interfaz urbano-forestal/incendio forestal.
Se ofrece en acabados estándar y personalizados, incluidos acabados de fluoropolímero de alto rendimiento de PPG, anodizado transparente, anodizado bronce, anodizado negro, Decoral®, cualquier especie de chapa de madera, metal ornamental y más.
Perfiles estándar de muro cortina resistente al fuego: