Publique sus productos
Gyproc - Concealed Ceiling

Gyproc - Concealed Ceiling

Traducido por Google,

Tablero Gyproc® Regular 9mm.

La placa de yeso normal diseñada para techos lisos enlucidos. Para que se pueda instalar rápidamente y conseguir un bonito techo, buena relación calidad-precio.


Se recomienda el uso del tablero Gyproc Regular de 9 mm con techos internos ocultos donde se especifican niveles normales de incendio, estructurales y acústicos.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaGyproc_Concealed-Ceiling
  • Familia de productoGyproc
  • Grupo de productosCeiling
  • TipoMateriales de construcción
  • Día de publicación2024-02-06
  • Número de edición1
  • Altura (mm)2400
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)9
Información relacionada
  • Material principalYeso
  • Diseñado enTailandia
  • Fabricado enTailandia
  • Peso Neto (kg)14.69
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Falsos techos
  • Clasificación IFC Techo

Disponibilidad en regiones

Asia