Publique sus productos
Gyproc - External Wall systems (STC 46) - Glasroc X board
Gyproc - External Wall systems (STC 46) - Glasroc X board

    Gyproc - External Wall systems (STC 46) - Glasroc X board

    Traducido por Google,

    Sistema de paneles de yeso para aplicaciones exteriores.

    GypWall Espesor total 121 mm.

    - Bastidor único C74U76 @600mm. Espalda con espalda

    - Lado exterior 2x16mm. Placa FireStop Gyproc

    - Lado interno 12,5mm. Placa Gyproc Glasroc X

    - Aislamiento ISOVER 40K

    Lista de productos :

    Junta

    - Placa Gyproc Glasroc X 12,5mm.

    El tablero Gyproc Glasroc X es un tablero reforzado con una capa de vidrio en ambas superficies y acabado con un revestimiento resistente a los rayos UV, lo que proporciona un rendimiento excepcional para aplicaciones en exteriores.

    - Placa FireStop Gyproc de 16mm.

    El tablero Gyproc FireStop de 16 mm está compuesto por un compuesto de yeso mezclado con fibra de vidrio y microsílice en el núcleo, envuelto en papel con cara rosa. Se utiliza universalmente en los sistemas de división de paredes, revestimientos de paredes y sistemas de techos de Gyproc para brindar una mayor protección contra incendios. Hecho de yeso natural, Gyproc FireStop Board se fabrica con tecnología de punta para cumplir con los estándares internacionales.

    Aislamiento

    - Aislamiento ISOVER 40 kg/m³

    Aislamiento de lana de vidrio Isover fabricado con fibra de vidrio de alta calidad con la propiedad de excelente resistencia al calor y las altas temperaturas en interiores. Se utiliza con el sistema de paneles de yeso Gyproc para aumentar la eficiencia del aislamiento térmico y acústico entre las habitaciones interiores.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGyproc_External-Wall-Systems-STC46-glasroc-x-board
    • Familia de productoGyproc
    • Grupo de productosWall
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-03-07
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)121
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Descripción Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Número OmniClass23-15 11 11 11 11
    • Título OmniClass Metal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Disponibilidad en regiones

    Asia