Publique sus productos
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area

    Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 44) Wet area

    Traducido por Google,

    Sistema de paneles de yeso en zonas húmedas.

    GypWall Espesor total 101 mm.

    - Bastidor único C74U76 @400mm.

    - 12,5 mm. Tabla Gyproc Glasroc H Ocean

    - Aislamiento ISOVER 24K


    Lista de productos :

    Junta

    - Tabla Gyproc Glasroc H Ocean 12,5mm.

    Gyproc Glasroc H con superficie de fibra de vidrio, el mejor tipo resistente a la humedad para sistemas de paredes secas en áreas húmedas. Proporciona un rendimiento excepcional en términos de mosaico. No solo es un panel de yeso resistente a la alta humedad, sino que también su superficie puede reflejar bien el agua.

    Aislamiento

    - Aislamiento ISOVER 24 kg/m³

    Aislamiento de lana de vidrio Isover fabricado con fibra de vidrio de alta calidad con la propiedad de excelente resistencia al calor y las altas temperaturas en interiores. Se utiliza con el sistema de paneles de yeso Gyproc para aumentar la eficiencia del aislamiento térmico y acústico entre las habitaciones interiores.


    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGyproc_wall-systems-1hr-fire-rated-stc44-wet-area
    • Familia de productoGyproc
    • Grupo de productosWall
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-03-07
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)101
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Descripción Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Número OmniClass23-15 11 11 11 11
    • Título OmniClass Metal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Disponibilidad en regiones

    Asia