Publique sus productos
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 47) - All-in Wall board
Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 47) - All-in Wall board

    Gyproc - Wall Systems 1hr. Fire rated (STC 47) - All-in Wall board

    Traducido por Google,

    Paneles de yeso con sistema de resistencia al fuego.

    GypWall Espesor total 96 mm.

    - Bastidor único C62U64 @600mm.

    - 16 mm. Tablero de pared todo en Gyproc

    - Aislamiento ISOVER 24K

    Lista de productos :

    Junta

    - Tablero de pared Gyproc All-in de 16 mm.

    Gyproc DuraLine es un panel de yeso resistente a altos impactos que aumenta la robustez para áreas de alto tránsito y revestimiento seco interno de edificios donde se requiere una superficie más duradera. Puede usarse en aplicaciones tales como escuelas y edificios recreativos, hospitales y otros edificios institucionales, áreas de circulación pública de edificios comerciales, hoteles y locales industriales. El núcleo de yeso Gyproc DuraLine, que incorpora fibra de vidrio y otros aditivos protectores contra incendios, está revestido y firmemente adherido a fuertes revestimientos de papel de color amarillo mostaza.

    Aislamiento

    - Aislamiento ISOVER 40 kg/m³

    Aislamiento de lana de vidrio Isover fabricado con fibra de vidrio de alta calidad con la propiedad de excelente resistencia al calor y a las altas temperaturas en interiores. Se utiliza con el sistema de paneles de yeso Gyproc para aumentar la eficiencia del aislamiento térmico y acústico entre las habitaciones interiores.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGyproc_wall-systems-1hr-fire-rated-STC47-all-in-wall-board
    • Familia de productoGyproc
    • Grupo de productosWall
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-06-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Descripción Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Número OmniClass23-15 11 11 11 11
    • Título OmniClass Metal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Disponibilidad en regiones

    Asia