Publique sus productos
Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 55) - Habito board
Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 55) - Habito board
Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 55) - Habito board

    Gyproc - Wall Systems 2hr. Fire rated (STC 55) - Habito board

    Traducido por Google,

    Paneles de yeso con sistema de resistencia al fuego.

    GypWall Espesor total 102 mm.

    - Bastidor único C49U51 @600mm.

    - Capa interior 13mm. Placa FireStop Gyproc

    - Capa exterior 12,5 mm. Placa Gyproc Habito

    - Aislamiento ISOVER 40K

    Lista de productos :

    Junta

    - Tablero Gyproc Habito 12,5mm.

    Los tableros Gyproc Habito son parte de una nueva generación de productos especialmente diseñados para permitirle diseñar su espacio vital de una manera rápida y funcional. Gyproc Habito está diseñado para respaldar su forma de vivir. El secreto de su eficacia reside en su innovadora tecnología de placas, que proporciona un rendimiento considerablemente mayor en comparación con las placas de yeso estándar. Gyproc Habito ofrece a los propietarios la libertad de hacer suyas las paredes, instalando o quitando fijaciones según sus propias necesidades.

    • 12 veces más resistente que los paneles de yeso normales.
    • Soporta peso hasta 30 kg por punta de tornillo * solo peso estático sin movimiento o con acción de fuerza externa
    • Objetos fáciles de colgar en la pared. Simplemente use un tornillo para madera número 10 con un destornillador normal.
    • Robusto y duradero
    • Tiene un buen valor de insonorización.

    - Placa FireStop Gyproc de 13mm.

    El tablero Gyproc FireStop de 13 mm se compone de un compuesto de yeso mezclado con fibra de vidrio y microsílice en el núcleo, envuelto en papel con cara rosa. Se utiliza universalmente en los sistemas de división de paredes, revestimientos de paredes y sistemas de techos de Gyproc para brindar una mayor protección contra incendios. Hecho de yeso natural, el tablero Gyproc FireStop se fabrica con tecnología de punta para cumplir con los estándares internacionales.

    Aislamiento

    - Aislamiento ISOVER 40 kg/m³

    Aislamiento de lana de vidrio Isover fabricado con fibra de vidrio de alta calidad con la propiedad de excelente resistencia al calor y las altas temperaturas en interiores. Se utiliza con el sistema de paneles de yeso Gyproc para aumentar la eficiencia del aislamiento térmico y acústico entre las habitaciones interiores.

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaGyproc_wall-systems-2hr-fire-rated-STC55-habito-board
    • Familia de productoGyproc
    • Grupo de productosWall
    • TipoMateriales de construcción
    • Día de publicación2024-03-07
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)102
    Información relacionada
    • Material principalYeso
    • Material secundarioAcero Galvanizado
    • Diseñado enTailandia
    • Fabricado enTailandia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMuros - Muros - Otros
    • Clasificación IFC Muro
    • Código Uniclass 2015Ss_25_10_30_35
    • Descripción Uniclass 2015Gypsum board partition systems
    • Número OmniClass23-15 11 11 11 11
    • Título OmniClass Metal Framed Gypsum Board Fixed Partitions

    Disponibilidad en regiones

    Asia