Publique sus productos
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402

    Chevron Flooring T&G - SM402

    Traducido por Google,
    Pisos Chevron de roble diseñado cepillado y aceitado UV
    Especificaciones
    • Density 670kgs/M3, Hardness 7100N Under Floor Heating
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSM402
    • Familia de productoFlooring & Tiles
    • Grupo de productosEngineered Wood Flooring
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-01-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)18
    • Ancho (mm)90
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalRoble
    • Material secundarioAbedul
    • Diseñado enReino Unido
    • Fabricado enChina
    • Peso Neto (kg)0.67
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPavimentos - Piso de madera
    • Código Uniclass 2015EF_30_20
    • Descripción Uniclass 2015Floors
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloWood Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 13 11
    • Título OmniClass Wood Flooring