Publique sus productos
2200 Series Letter Boxes-Surface Mounted

2200 Series Letter Boxes-Surface Mounted

Traducido por Google,

Fabricados en chapa y aluminio extruido, los buzones Salsbury están disponibles en tamaño estándar (#2240 y #2245) y tamaño delgado (#2260 y #2265). Ambos tamaños están disponibles como unidades montadas en superficie o empotradas. Los buzones estándar y delgados cuentan con un acabado duradero con recubrimiento en polvo disponible en tres (3) colores contemporáneos. Las puertas están construidas con aluminio resistente de 1/4" de espesor y se accede desde el frente. El grabado personalizado (#2266) y las ventanas de plexiglás (#2273) están disponibles como opciones a pedido. Los buzones estándar son ideales para apartamentos, condominios, edificios comerciales, oficinas y muchas otras aplicaciones.

Especificaciones
  • Ideal for apartments, condominiums, commercial buildings and many other applications

    Made of extruded aluminum

    Feature a durable powder coated finish available in aluminum, bronze and sandstone

    Mount directly to a wall and are secured with mounting hardware (not included)

    Doors are constructed of heavy duty 1/4" thick aluminum and are accessed from the front

    Feature an 11-1/2" W x 3/4" H mail slot

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificaciones técnicas
  • Referencia2200_Series_Letter_Boxes_Surface_Mounted
  • Familia de productoSpecialty Products
  • Grupo de productosLetter Boxes
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-06-05
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)19
  • Ancho (pulgadas)15
  • Profundidad (pulgadas)7.5
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Correo, buzones
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_50
  • Descripción Uniclass 2015Mail equipment
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMail Boxes
  • Número OmniClass23-19 15 11
  • Título OmniClass Mail Boxes
  • CSI UniFormat II CódigoE20
  • CSI UniFormat II TítuloFURNISHINGS