Publique sus productos
23000 Series Designer Wood Lockers - Triple Tier - 1 Wide

23000 Series Designer Wood Lockers - Triple Tier - 1 Wide

Traducido por Google,

Construidos con tableros de partículas de grado industrial y cubiertos con laminado duradero de alta presión, los casilleros de madera de diseñador de tres niveles de 15" de ancho de la serie Salsbury 23000 ofrecen un amplio espacio para las necesidades de almacenamiento personal y son ideales para entornos donde se desea un entorno profesional. Estos espaciosos casilleros de madera de diseñador de 15" de ancho Los casilleros cuentan con un acabado gris, azul, negro, arce, cerezo o caoba y están disponibles en profundidades de 18”, 21” y 24”. Las tapas inclinadas laminadas a juego y los paneles laterales opcionales se adhieren fácilmente a los casilleros de diseñador extra anchos y brindan una apariencia acabada a un casillero individual o una fila de casilleros. Los casilleros de madera de diseño de 15" de ancho incluyen una base negra de 4" de alto y miden seis (6) pies de alto (agregue 4" para la base). Todas las puertas de los casilleros miden 15" de ancho x 3/4" de profundidad e incluyen un nombre negro / placa de matrícula (el grabado personalizado n.º 33360 está disponible como una opción a pedido). Todas las puertas de los casilleros también incluyen bisagras ocultas de alta resistencia y una manija para levantar y un cerrojo empotrado para mayor seguridad: cerraduras integradas (n.º 33310 para combinación y n.º 33315 para llave), candados (n.º 33320 para combinación y n.º 33325 para llave), cerraduras electrónicas (n.º 33390) y cerraduras con combinación reajustable (n.º 33395) están disponibles como opciones a pedido. Los casilleros de diseñador de un ancho extra ancho están disponibles como unidades completamente ensambladas Los casilleros de diseñador de tres (3) anchos extra anchos también están disponibles solo como unidades completamente ensambladas y requieren un ensamblaje menor.

Especificaciones
  • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate

    Ideal for health clubs, locker rooms, country clubs, day spas, sports and athletic facilities or wherever a professional environment is desired

    25% wider than 12" wide designer lockers

    Available in a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish and include a black name / number plate

    Extra wide designer lockers include a black laminated base and are 6 feet high (add 4" for base)

    18" deep extra wide designer lockers have a compartment size that is 13-3/4" wide, 22-3/4" high and 16-3/4" deep

    21" deep extra wide designer lockers have a compartment size that is 13-3/4" wide, 22-3/4" high and 19-3/4" deep

    24" deep extra wide designer lockers have a compartment size that is 13-3/4" wide, 22-3/4" high and 22-3/4" deep

    Each compartment includes a 5" deep shelf and a double prong ceiling hook

    Available as 1 wide or 3 wide units

    1 wide units come fully assembled while 3 wide units require minor assembly

    All locker doors are 15" wide x 3/4" deep

    All locker doors include heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp for added security

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificaciones técnicas
  • Referencia23000_Series_Designer_Wood_Lockers_Triple_Tier_1_Wide
  • Familia de productoWood Lockers
  • Grupo de productos15" Wide - Triple Tier Designer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-05-04
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)15
Información relacionada
  • Material principalTablero DM
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje