Publique sus productos
30000E Series Designer Wood Gear Lockers
30000E Series Designer Wood Gear Lockers
30000E Series Designer Wood Gear Lockers
30000E Series Designer Wood Gear Lockers
30000E Series Designer Wood Gear Lockers
30000E Series Designer Wood Gear Lockers

    30000E Series Designer Wood Gear Lockers

    Traducido por Google,
    Los casilleros de madera de diseño Salsbury serie 30000 son ideales cuando se requiere un entorno seguro para equipos, uniformes, ropa o cualquier otra aplicación. Son de acceso abierto (consulte las especificaciones en la página 66) y cuentan con una puerta frontal ventilada de 60 cm de ancho x 150 cm de alto x 19 cm de profundidad que se abre de izquierda a derecha con cuatro (4) bisagras ocultas de alta resistencia. Las puertas incluyen manija elevable y pestillo empotrado, cerraduras de combinación reajustables (acabado negro o plateado) o cerraduras electrónicas (acabado negro o plateado).
    Especificaciones
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a professional environment is needed Available in a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish and include a black name / number plate Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid, a ventilated front panel and padlock hasp 14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door with heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp, resettable combination lock (black or silver finish), or electronic lock (black or silver finish) Salsbury Industries is an ISO 9001: 2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936
    Especificaciones técnicas
    • Referencia30000E_Series_Designer_Wood_Gear_Lockers
    • Familia de productoWood Lockers
    • Grupo de productosDesigner Gear Wood Lockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)76
    • Ancho (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje