Publique sus productos
30000R Series Designer Wood Open Access Lockers
30000R Series Designer Wood Open Access Lockers
30000R Series Designer Wood Open Access Lockers
30000R Series Designer Wood Open Access Lockers
30000R Series Designer Wood Open Access Lockers
30000R Series Designer Wood Open Access Lockers

    30000R Series Designer Wood Open Access Lockers

    Traducido por Google,
    Fabricados con madera de grado industrial y recubiertos con un resistente laminado de alta presión, los lockers de madera de diseño de acceso abierto Salsbury serie 30000 ofrecen un amplio espacio para ropa, uniformes y muchas otras aplicaciones. Disponibles en 45 cm y 61 cm de profundidad, los lockers de madera de diseño de acceso abierto miden 60 cm de ancho y 1,80 m de alto (añadir 10 cm por la base negra) y están disponibles en acabado gris, azul, negro, arce, cerezo o caoba. Las cubiertas inclinadas y los paneles laterales opcionales a juego se instalan fácilmente y dan un acabado final a los laterales de un locker individual o de una fila de lockers. Los lockers de diseño de acceso abierto cuentan con un estante superior con un compartimento superior de 28 cm de ancho x 30 cm de alto. El compartimento superior incluye una puerta de 29,5 cm de ancho x 29,5 cm de alto x 1,9 cm de profundidad y bisagras ocultas de alta resistencia. La puerta también incluye una manija elevable y un pestillo empotrado, cerraduras de combinación reajustables (acabado negro o plateado) o cerraduras electrónicas (acabado negro o plateado). Una placa negra para nombre/número (grabado personalizado n.° 30060 disponible opcionalmente a pedido). Los casilleros de diseño con acceso abierto también incluyen dos (2) percheros de doble punta, una barra para abrigos y un baúl de 35,5 cm de alto. Este espacioso baúl incluye una tapa abatible, un panel frontal ventilado, un pestillo para candado y ofrece un asiento cómodo y un almacenamiento seguro de equipos. Candados de combinación y candados con llave están disponibles opcionalmente a pedido para el baúl.
    Especificaciones
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a professional environment is needed Available in a gray, blue, black, maple, cherry or mahogany finish and include a black name / number plate Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid, a ventilated front panel and padlock hasp 14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door with heavy duty concealed hinges and a lift up handle and recessed hasp, resettable combination lock (black or silver finish), or electronic lock (black or silver finish) Salsbury Industries is an ISO 9001: 2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936
    Especificaciones técnicas
    • Referencia30000R_Series_Designer_Wood_Open_Access_Lockers
    • Familia de productoWood Lockers
    • Grupo de productosDesigner Open Access Wood Lockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)76
    • Ancho (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje