Publique sus productos
40000H Series Premier Wood Gear Lockers
40000H Series Premier Wood Gear Lockers
40000H Series Premier Wood Gear Lockers
40000H Series Premier Wood Gear Lockers
40000H Series Premier Wood Gear Lockers
40000H Series Premier Wood Gear Lockers

    40000H Series Premier Wood Gear Lockers

    Traducido por Google,
    Los casilleros de madera Salsbury serie 40000 para equipo de primera calidad son ideales cuando se requiere un entorno seguro y de lujo para equipos, uniformes, ropa o cualquier otra aplicación. Son de acceso abierto (consulte las especificaciones en la página 50) y cuentan con una puerta frontal ventilada de 60 cm de ancho x 148 cm de alto x 19 cm de profundidad que se abre de izquierda a derecha con cuatro (4) bisagras europeas de cierre suave. Las puertas incluyen cerrojos decorativos para candados, cerraduras de combinación reajustables (acabado negro o plateado) o cerraduras electrónicas (acabado negro o plateado).
    Especificaciones
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a professional environment is needed Available in a arctic white, winter fog, carbon mesh, silver teak, red oak, or skyline walnut finish and include a black name / number plate Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid, a ventilated front panel and padlock hasp 14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door and European soft closed hinges and include a decorative hasp, resettable combination lock (black or silver finish), or electronic lock (black or silver finish) Salsbury Industries is an ISO 9001: 2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936
    Especificaciones técnicas
    • Referencia40000H_Series_Premier_Wood_Gear_Lockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)76
    • Ancho (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica