Publique sus productos
40000H Series Premier Wood Open Access Lockers
40000H Series Premier Wood Open Access Lockers
40000H Series Premier Wood Open Access Lockers
40000H Series Premier Wood Open Access Lockers
40000H Series Premier Wood Open Access Lockers
40000H Series Premier Wood Open Access Lockers

    40000H Series Premier Wood Open Access Lockers

    Traducido por Google,
    Fabricados con madera de grado industrial y recubiertos con laminado de alta presión de primera calidad, los lockers de madera de acceso abierto Salsbury serie 40000 ofrecen un amplio espacio para ropa, uniformes y muchas otras aplicaciones. Disponibles en 45 cm y 60 cm de profundidad, los lockers de madera de acceso abierto miden 60 cm de ancho y 1,80 m de alto (añadir 10 cm por la base negra) y están disponibles en acabado blanco ártico, niebla invernal, malla de carbono, teca plateada, roble rojo o nogal Skyline. Las cubiertas inclinadas y los paneles laterales laminados a juego opcionales se fijan fácilmente a un locker individual o a una fila de lockers de acceso abierto y proporcionan un acabado impecable. Los lockers de acceso abierto Premier cuentan con un estante superior con un compartimento superior de 28 cm de ancho x 30 cm de alto. El compartimento superior incluye una puerta de 29,5 cm de ancho x 29,5 cm de alto x 1,9 cm de profundidad, bisagras europeas de cierre suave, e incluye aldabas decorativas para candados (acabado negro o plateado), cerraduras de combinación reajustables (acabado negro o plateado) o cerraduras electrónicas (acabado negro o plateado). La puerta del compartimento superior incluye una placa negra para nombre y número (el grabado personalizado n.° 40060 está disponible como opción a pedido). Las taquillas Premier de acceso abierto también incluyen dos (2) percheros de doble punta, una barra para abrigos y un baúl de 35,5 cm de alto. Este espacioso baúl incluye una tapa abatible, un panel frontal ventilado, aldaba para candado y ofrece un asiento cómodo y un almacenamiento seguro de equipos. Los candados de combinación y los candados con llave están disponibles como opciones a pedido para el baúl.
    Especificaciones
    • Constructed of industrial grade particleboard and covered with durable high pressure laminate Ideal for sports facilities, schools, locker rooms, police and fire stations or wherever a professional environment is needed Available in a arctic white, winter fog, carbon mesh, silver teak, red oak, or skyline walnut finish and include a black name / number plate Units are 2 feet wide, 6 feet high (add 4" for base) and 18" or 24" deep Units feature 2 double prong coat hooks, a coat road and a 14" high foot locker with a hinged lid, a ventilated front panel and padlock hasp 14" high foot locker provides comfortable seating and secure equipment storage Units also feature an upper shelf with an 11" wide x 12" high top compartment The top compartment features a 12" wide x 3/4" deep door and European soft closed hinges and include a decorative hasp, resettable combination lock (black or silver finish), or electronic lock (black or silver finish) Salsbury Industries is an ISO 9001: 2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936
    Especificaciones técnicas
    • Referencia40000H_Series_Premier_Wood_Open_Access_Lockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-22
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)76
    • Ancho (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalTablero DM
    • Material secundarioLaminado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje