Publique sus productos
62000 Series Standard Metal Lockers - Double Tier - 1 Wide

62000 Series Standard Metal Lockers - Double Tier - 1 Wide

Traducido por Google,

Construidos con acero calibre 16, los casilleros estándar de dos niveles de 12" de ancho de la serie Salsbury 62000 brindan la máxima privacidad para las personas y son ideales donde el espacio de almacenamiento es limitado. Miden cinco (5) pies y seis (6) pies de altura (agregue 6" para patas) y profundidades de 12", 15" y 18", estos casilleros duraderos están disponibles en un acabado con recubrimiento de polvo gris, tostado o azul y como unidades sin ensamblar o ensambladas. Un casillero ancho tiene 12" de ancho y tres (3 ) Los casilleros de ancho miden 36" de ancho, independientemente de la altura y la profundidad. Los casilleros estándar de 12" de ancho de dos niveles cuentan con tres (3) ganchos de pared simples y un gancho de techo de doble diente. Las cubiertas inclinadas, los paneles finales acabados, las bases finales, las bases frontales, los estantes de los compartimentos, los rellenos y los casilleros sin patas están disponibles como opciones a pedido.

Especificaciones
  • Constructed of 16 gauge steel
    Ideal for colleges, high schools, locker rooms, employee changing rooms, government agencies, gyms and many other applications
    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)
    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue
    Available in heights of 5 feet and 6 feet (add 6" for legs)
    5 foot high lockers have compartment sizes that are 12" wide, 30" high and 12", 15" or 18" deep
    6 foot high lockers have compartment sizes that are 12" wide, 36" high and 12", 15" or 18" deep
    Available as 1 wide or 3 wide units
    Each locker compartment features 3 single wall hooks and a double ceiling hook
    Units include a lift up handle and recessed hasp for added security and can accommodate built-in combination or key locks and combination or key padlocks
    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificaciones técnicas
  • Referencia62000_Series_Standard_Metal_Lockers_Double_Tier_1_Wide
  • Familia de productoMetal Lockers
  • Grupo de productosStandard - Double Tier
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-26
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)12
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Descripción Uniclass 2015Lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
  • Número OmniClass23-19 13 11
  • Título OmniClass Metal Lockers
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings