Publique sus productos
63000 Series Standard Metal Lockers - Triple Tier - 1 Wide

63000 Series Standard Metal Lockers - Triple Tier - 1 Wide

Traducido por Google,

Construidos con acero calibre 16, los casilleros estándar de tres niveles de 12" de ancho de la serie Salsbury 63000 brindan privacidad y son adecuados donde el espacio de almacenamiento es limitado. Miden cinco (5) pies y seis (6) pies de altura (agregue 6" para las patas) y Con profundidades de 12", 15" y 18", estos casilleros duraderos están disponibles en un acabado de pintura en polvo gris, tostado o azul y como unidades sin ensamblar o ensambladas. Un casillero de ancho tiene 12" de ancho y tres (3) casilleros de ancho tienen 36" de ancho independientemente de la altura y la profundidad. Los casilleros estándar de tres niveles de 12" de ancho cuentan con tres (3) ganchos de pared simple. Las cubiertas inclinadas, los paneles finales acabados, las bases finales, las bases frontales, los estantes de los compartimentos, los rellenos y los casilleros sin patas están disponibles como opciones a pedido.

Especificaciones
  • Constructed of 16 gauge steel
    Ideal for colleges, high schools, locker rooms, employee changing rooms, government agencies, gyms and many other applications
    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)
    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue
    Available in heights of 5 feet and 6 feet (add 6" for legs)
    5 foot high lockers have compartment sizes that are 12" wide, 20" high and 12", 15" or 18" deep
    6 foot high lockers have compartment sizes that are 12" wide, 24" high and 12", 15" or 18" deep
    Available as 1 wide or 3 wide units
    Each locker compartment features 3 single wall hooks
    Units include a lift up handle and recessed hasp for added security and can accommodate built-in combination or key locks and combination or key padlocks
    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificaciones técnicas
  • Referencia63000_Series_Standard_Metal_Lockers_Triple_Tier_1_Wide
  • Familia de productoMetal Lockers
  • Grupo de productosStandard - Triple Tier
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-26
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)12
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Descripción Uniclass 2015Lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
  • Número OmniClass23-19 13 11
  • Título OmniClass Metal Lockers
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings