Publique sus productos
66000 Series Standard Metal Lockers - Box Style Bridge

66000 Series Standard Metal Lockers - Box Style Bridge

Traducido por Google,

Construidos con acero calibre 16, los casilleros tipo puente estándar Salsbury serie 66000 de 12" de ancho cuentan con dieciséis (16) casilleros estilo caja estándar. Ideal para aplicaciones donde el espacio es limitado. Una barra para abrigos de 48" de fácil acceso permite colgar prendas largas. Requiere montaje menor.

Especificaciones
  • Constructed of 16 gauge steel 

    Ideal for colleges, high schools, locker rooms, employee changing rooms, government agencies, gyms and many other applications 

    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled) 

    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue 

    Available in 6 foot height (add 6" for legs) 

    Units have 16 compartments that are 12" wide, 12" high and 18" deep 

    An easy to reach coat rod allows hanging space for full length garments 

    Each locker compartment includes a strong steel hasp for added security and can accommodate built-in combination or key locks and combination or key padlocks 

    Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificaciones técnicas
  • Referencia66000_Series_Standard_Metal_Lockers_Box_Style_Bridge
  • Familia de productoMetal Lockers
  • Grupo de productos12" Wide Standard - Box Style Bridge
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-25
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)72
  • Profundidad (pulgadas)18
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Descripción Uniclass 2015Lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
  • Número OmniClass23-19 13 11
  • Título OmniClass Metal Lockers
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings