Publique sus productos
70000 Series Standard Metal Open Access Lockers
70000 Series Standard Metal Open Access Lockers
70000 Series Standard Metal Open Access Lockers

    70000 Series Standard Metal Open Access Lockers

    Traducido por Google,

    Construidos con acero calibre 16, los casilleros de acceso abierto estándar de la serie Salsbury 70000 brindan un gran espacio abierto y ventilado para ropa, uniformes y muchas otras aplicaciones. Disponibles en profundidades de 18'' y 24'', los casilleros estándar de acceso abierto miden dos (2) pies de ancho y seis (6) pies de alto y están disponibles en un acabado con recubrimiento de polvo gris, tostado o azul y como unidades ensambladas o sin ensamblar. Los casilleros de acceso abierto estándar cuentan con un estante superior de 13-3/4" de profundidad con un compartimento superior de 12" de ancho x 12-1/2" de alto x 13-3/4" de profundidad que incluye un cerrojo empotrado. Los casilleros de acceso abierto estándar también incluyen dos (2) ganchos de pared simple, una barra para abrigos y un casillero alto para los pies de 14''. El casillero para los pies incluye una tapa con bisagras y un panel frontal ventilado con un candado para el almacenamiento seguro del equipo. Los candados incorporados (#77710 para combinación y #77715 para llave) y candados (#77720 para combinación y #77725 para llave) están disponibles como opciones a pedido para el compartimento superior. Los candados con combinación y con llave (#77720 y #77725) están disponibles como opciones a pedido para los casilleros de pie.

    Especificaciones
    • Constructed of 16 gauge steel

      Ideal for high schools, locker rooms, sports facilities, police and fire stations and many other applications where visibility and maximum airflow is needed

      Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

      Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue

      Units are 2 feet wide, 6 feet high and 18" or 24" deep

      Units feature a 13 3/4" D upper shelf and a 12" wide, 12 1/2" high, 13 3/4" deep top compartment with a steel padlock hasp

      Units also feature 2 steel coat hooks, a coat rod and a 14" high foot locker with a hinged lid and recessed padlock hasp for secure storage

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Especificaciones técnicas
    • Referencia70000_Series_Standard_Metal_Open_Access_Lockers
    • Familia de productoMetal Lockers
    • Grupo de productosStandard Open Access Metal Lockers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2018-10-19
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)72
    • Ancho (pulgadas)24
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
    • Número OmniClass23-19 13 11
    • Título OmniClass Metal Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings