Publique sus productos
74000 Series Vented Metal Lockers - Four Tier - 1 Wide

74000 Series Vented Metal Lockers - Four Tier - 1 Wide

Traducido por Google,

Construidos con acero calibre 16, los casilleros ventilados de cuatro niveles de 12" de ancho de la serie Salsbury 74000 combinan de manera efectiva la visibilidad y el máximo flujo de aire con la seguridad. Los casilleros ventilados son ideales para vestidores, vestuarios y clubes deportivos. Miden cinco (5) pies y seis (6 ) pies de altura (agregue 6'' para las patas) y profundidades de 12'', 15'' y 18'', estos casilleros duraderos están disponibles en un acabado con recubrimiento de polvo gris, tostado o azul y como unidades ensambladas o sin ensamblar. los casilleros de ancho tienen 12" de ancho y tres (3) casilleros de ancho tienen 36" de ancho, independientemente de la altura y la profundidad. Las cubiertas inclinadas, las bases de los extremos, las bases delanteras, los estantes de los compartimentos, los rellenos y los casilleros sin patas están disponibles como opciones a pedido.

Especificaciones
  • Constructed of 16 gauge steel

    Ideal for health clubs, locker rooms, employee changing rooms, gyms and many other applications where visibility and maximum airflow is needed

    Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

    Feature a durable powder coated finish available in gray, tan or blue

    Available in heights of 5 feet and 6 feet (add 6" for legs)

    5 foot high lockers have a compartment size that is 12" wide, 15" high and 12", 15" or 18" deep

    6 foot high lockers have a compartment size that is 12" wide, 18" high and 12", 15" or 18" deep

    Available as 1 wide or 3 wide unitsEach locker compartment includes a steel hasp assembly and can accommodate built-in combination or key locks, combination or key padlocks and factory installed resettable combination or electronic locksSalsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

Especificaciones técnicas
  • Referencia74000_Series_Vented_Metal_Lockers_Four_Tier_1_Wide
  • Familia de productoMetal Lockers
  • Grupo de productosVented - Four Tier
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-01-27
  • Número de edición1
  • Ancho (pulgadas)12
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
  • Descripción Uniclass 2015Lockers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMetal Lockers
  • Número OmniClass23-19 13 11
  • Título OmniClass Metal Lockers
  • CSI UniFormat II CódigoE2010
  • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings