Publique sus productos
95000 Series Plastic Lockers - Five Tier - 1 Wide
95000 Series Plastic Lockers - Five Tier - 1 Wide
95000 Series Plastic Lockers - Five Tier - 1 Wide

    95000 Series Plastic Lockers - Five Tier - 1 Wide

    Traducido por Google,

    Construidos con plástico ABS de alta calidad, los casilleros de plástico resistentes al agua de la serie Salsbury 95000 son ideales para áreas de piscinas, gimnasios, restaurantes y otros entornos de alta humedad. Disponibles en configuraciones de cinco niveles, los casilleros de plástico tienen 73" de alto (las patas ajustables pueden aumentar la altura a 74") y 18" de profundidad y están disponibles como unidades ensambladas o sin ensamblar. Los casilleros de plástico de 12" de ancho tienen un acabado de puerta gris, tostado o azul y un cuerpo gris oscuro y un acabado de compartimento que brinda una apariencia atractiva de dos tonos. Un casillero de ancho mide 12-3/4" de ancho y tres (3) casilleros de ancho miden 38 -1/4" de ancho. Todas las puertas de los casilleros incluyen bisagras de acero inoxidable y cerrojo de acero inoxidable; los candados (n.º 99920 para combinación y n.º 99925 para llave) están disponibles como opción a pedido. Cubiertas inclinadas de plástico gris oscuro (n.º 99951 para casilleros de un ancho y n.º 99953 para casilleros de tres (3) anchos), estantes de compartimento gris oscuro (n.º 99998) y placas de nombre/número grabadas a medida (n.º 99960) también están disponibles como opciones a pedido. .

    Especificaciones
    • Constructed of water resistant high grade ABS plastic that combines strength and durability

      Ideal for pool areas, gyms, restaurants, sports and athletic facilities and other high humidity environments

      Available as unassembled or assembled (additional charge for assembled)

      Available in a gray, tan or blue door finish with a dark gray body and compartment finish providing an attractive two-tone appearance

      Units are 73" high (adjustable legs can increase height to 74") and 18" deep

      Units have compartment sizes that are 11" wide and 13 1/2" high 

      Each compartment includes grooves that can accommodate 1 optional compartment shelf

      Available as 1 wide or 3 wide units

      All locker doors are 12" wide

      Include stainless steel hinges and a stainless steel hasp to accommodate optional padlocks

      Salsbury Industries is an ISO 9001:2015 certified company and has excelled in the field of manufacturing since 1936

    Especificaciones técnicas
    • Referencia95000_Series_Plastic_Lockers_Five_Tier_1_Wide
    • Familia de productoPlastic Lockers
    • Grupo de productos12" Wide Plastic - Double Tier
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-06-05
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)74
    • Ancho (pulgadas)12.75
    • Profundidad (pulgadas)18
    Información relacionada
    • Material principalPlastico
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Estanterías, almacenaje
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_48
    • Descripción Uniclass 2015Lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 51 26
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlastic Lockers
    • Número OmniClass23-29 15 15 17
    • Título OmniClass Plastic Lockers
    • CSI UniFormat II CódigoE2010
    • CSI UniFormat II TítuloFixed Furnishings