Publique sus productos
Configurable Galvanized Spiral Stair
Configurable Galvanized Spiral Stair
Configurable Galvanized Spiral Stair
Configurable Galvanized Spiral Stair
Configurable Galvanized Spiral Stair
Configurable Galvanized Spiral Stair
Configurable Galvanized Spiral Stair

    Configurable Galvanized Spiral Stair

    Traducido por Google,

    Escalera de caracol de acero galvanizado

    La Serie de Acero Galvanizado está diseñada para un rendimiento duradero en exteriores. Su estructura, totalmente resistente a la intemperie, está tratada con un proceso de galvanizado por inmersión en caliente que recubre cada superficie, incluidos los puntos de conexión, con un acabado resistente a la corrosión.

    Las opciones de personalización incluyen:

    • Tipo de banda de rodadura (estándar, placa de diamante, corte en abanico rallado)
    • Perfil de la banda de rodadura (estándar, curva baja, contrahuella de código)
    • Iluminación (con o sin iluminación)
    • Pasamanos (vinilo, aluminio)
    • Balaustre (vertical estándar)
    • Acabado (acero galvanizado)

    ¿Por qué elegir escaleras de caracol de Paragon?

    • Huella compacta
      Ideal para espacios pequeños, diseños abiertos y puntos de acceso secundarios.
    • Versatilidad de diseño
      Elija entre kits prefabricados o construcciones personalizadas en madera, metal o estilos híbridos.
    • Impacto arquitectónico
      Eleve instantáneamente su espacio con formas espirales modernas o tradicionales.
    • Funciones personalizables
      Agregue elevadores que cumplan con el código, iluminación integrada y mejoras estéticas.
    • Uso eficiente del espacio
      Las escaleras de caracol recuperan metros cuadrados en comparación con las escaleras tradicionales.
    • Amplia gama de estilos
      Desde lo minimalista hasta lo ornamentado, con acabados que combinan con cualquier decoración o presupuesto.
    • Seguridad ante todo
      Construido con materiales de primera calidad y diseñado para una durabilidad a largo plazo.
    • Opciones que se ajustan al presupuesto
      Precios competitivos en todos los estilos y materiales.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaconfigurable-galvanized
    • Familia de productoSpiral Stairs
    • Grupo de productosConfigurable Galvanized Spiral Stair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-23
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Escaleras

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica