Publique sus productos
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
Shower Trays - Filo Flush
    Salvatori

    Shower Trays - Filo Flush

    Traducido por Google,
    Filo Flush, un plato de ducha de diseño sencillo y elegante, se coloca dentro del suelo y está disponible en una de las tres texturas exclusivas de Salvatori: Bamboo, Raw o Sandblasted. Filo, un plato de ducha práctico y extremadamente fácil de instalar, utiliza nuestro concepto revolucionario que nos gusta llamar Plug & Play, simplemente porque realmente es así de fácil. Sin necesidad de carpinteros ni canteros, viene listo para que un plomero lo instale con un mínimo esfuerzo, lo que reduce el tiempo, el costo y el estrés de coordinar a los trabajadores. Filo se puede diseñar para combinar con las muchas texturas de Salvatori para crear un "look total". Un baño de 'total look' hace un uso elegante de la piedra natural de Salvatori para paredes, suelos y accesorios. Independientemente de la piedra que elija para Filo, puede complementar elementos de las colecciones para el hogar de Salvatori para crear una estética de baño sofisticada. Disponible en Bianco Carrara, Piombo, Lava, Crema d'Orcia, Gris du Marais, Light Travertine, Pietra d'Avola y Silk Georgette®.
    Especificaciones
    • Filo Flush comes complete with a self-cleaning waste and a stainless steel tray with adjustable feet to accommodate any variations in the base. A customised lever for raising the stone slats for cleaning is also provided. The Filo Flush 4 | 100 and 5 | 100 are ADA-compliant for transfer access. We also produce an ADA-compliant shower tray for roll-in units containing 5 slats with an enhanced thickness of 3 cm, total dimensions 76.2 x 152.4
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaShower-Trays-Filo-Flush
    • Familia de productoFilo
    • Grupo de productosShower Tray
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)69
    Información relacionada
    • Material principalMármol
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Platos de ducha
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_84
    • Descripción Uniclass 2015Shower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Showers
    • Número OmniClass23-31 17 00
    • Título OmniClass Showers