Publique sus productos
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves
    Salvatori

    Fontane Bianche - Ciane Floating Shelves

    Traducido por Google,
    Como parte de la serie Fontane Bianche, los cajones y estantes flotantes Ciane se crearon como homenaje a una leyenda moderna, el innovador artista conceptual Donald Judd. Los cajones están disponibles en dos anchos y están diseñados para colocarse junto al lavabo Alfeo o usarse solos, mientras que los estantes flotantes se pueden usar en disposición horizontal o vertical. La colección Fontane Bianche (Fuentes Blancas en inglés), compuesta por lavabos y muebles modulares de almacenamiento, espejos y griferías, se inspira en la playa siciliana del mismo nombre, un lugar cercano a donde creció la diseñadora Elisa Ossino. Ossino también diseñó una colección de accesorios de baño a juego, que incluye bandejas modulares, portacepillos y jaboneras. Disponible en Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Gris du Marais y Pietra d'Avola.
    Especificaciones
    • Available in Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Gris du Marais and Pietra d'Avola.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFontane-Bianche-Ciane-Floating-Shelves
    • Familia de productoFontane Bianche
    • Grupo de productosShelves
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)450
    Información relacionada
    • Material principalMármol
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    • Peso Neto (kg)36
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Muebles de baño
    • Código Uniclass 2015SL_35_80_08
    • Descripción Uniclass 2015Bathrooms
    • CSI MasterFormat 2014 Code13 42 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBathroom Unit Modules
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniClass Bathroom Cabinets