Publique sus productos
Ishiburo - Bathtub
Ishiburo - Bathtub
Ishiburo - Bathtub
Ishiburo - Bathtub
    Salvatori

    Ishiburo - Bathtub

    Traducido por Google,
    Esta bañera Ishiburo, diseñada por el galardonado arquitecto japonés Kengo Kuma, está compuesta por una base de piedra natural que rodea un sencillo lavabo rectangular. La textura Ishiburo, una serie de líneas irregulares talladas en la superficie de la piedra, decoran el exterior de la bañera. Parte de una colección más amplia que incluye un lavabo y un plato de ducha, juntos crean una adición refinada en piedra natural a un baño de 'aspecto total' de Salvatori o mezclado con otras piezas contemporáneas. “Aspiraba a maximizar la calidad material inherente de la piedra. Estar sumergido en agua tibia contenida dentro de la piedra brinda comodidad instintiva a los seres humanos”. Estas son las palabras del renombrado arquitecto y diseñador Kengo Kuma quien, con Ishiburo, diseñó una colección que crea una experiencia de baño verdaderamente armoniosa y tranquila. Disponible en Bianco Carrara, Crema d'Orcia, Pietra d'Avola y Silk Georgette®
    Especificaciones
    • Available in Bianco Carrara, Crema d’Orcia, Pietra d’Avola and Silk Georgette®.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaIshiburo-Bathtub
    • Familia de productoIshiburo
    • Grupo de productosBathtub
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-08-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)2035
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalMármol
    • Diseñado enItalia
    • Fabricado enItalia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Bañeras y spas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCBathtubs
    • Código UNSPSC30181501
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Descripción Uniclass 2015Baths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Bathtubs
    • Número OmniClass23-31 15 00
    • Título OmniClass Bathtubs