Publique sus productos
 Hat rack 211BVS
 Hat rack 211BVS
 Hat rack 211BVS
 Hat rack 211BVS
    Samefa

    Hat rack 211BVS

    Traducido por Google,

    Con el perchero y perchero de pared 211BVS o 211BVSK con riel para colgar puede crear un sistema de guardarropa modificado tanto para espacios públicos como privados. Está disponible en cualquier longitud de su elección. El material es acero niquelado o pintura en polvo en diferentes colores para armonizar con el entorno circundante. El perchero y sombrerero 211BVS viene con diez ganchos de anclaje por metro donde puedes colgar chaquetas y abrigos.

    Especificaciones
    • Available in any length and powder coated in any RAL Classic color!

      Coat and Hat Rack 211BVS
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVS-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVS-2600 (Any length of your preferences!)
      10 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets.

      Coat and Hat Rack 211BVSK (with hanging rail)
      Examples:
      Art.no for 1300mm: SAMEFA 211BVS-1300
      Art.no for 2600mm: SAMEFA 211BVS-2650 (Any length of your preferences!)
      5 anchor hooks / meter
      The maximum distance between brackets is 1300 mm.
      When ordering a colored shelf there is black or white plastic endings on brackets).

      Also availible as semicoated (Brackets in any color).

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSAMEFA-211BVS
    • Familia de productoClothing storage
    • Grupo de productosShoe shelf
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-04-08
    • Número de edición1
    • Altura (mm)250
    • Ancho (mm)5000
    • Profundidad (mm)366
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)11
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Perchas, colgadores
    • Clasificación IFC Muebles
    • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_78_17
    • Descripción Uniclass 2015Coat racks
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 57 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHat and Coat Racks
    • Número OmniClass23-21 15 17 13
    • Título OmniClass Hat Racks